Description

La limitation de courant se règle à l'aide de la molette f2.

La consigne f2 (en cas de pilotage binaire) ou la fréquence minimale (en cas de pilotage par RS485) est figée sur les valeurs suivantes.

Consigne f2 :

5 Hz

Fréquence minimale :

2 Hz

La surveillance est activée au-delà de 15 Hz. Si l'entraînement fonctionne durant plus de 500 ms à la limite de courant, le variateur de vitesse passe en état de défaut (défaut 44). Cet état est signalé par la diode d'état par un clignotement rapide rouge.