Vista general de la tecnología de conexión de la versión estándar de MOVIMOT®
Si no se realiza ninguna indicación especial en el pedido, MOVIMOT® MM..D se suministra sin conector enchufable.
La siguiente tabla muestra las variantes de conector enchufable disponibles:
Denominación de pedido | Función | Denominación del fabricante |
|---|---|---|
MM../AVT1 |
| Conector enchufable redondo M12 x 1 |
MM../ASA3
|
| Pin de inserción Harting Han® 10 ES (carcasa de montaje con 2 abrazaderas) |
MM../ASA3/AVT1
|
| Pin de inserción Harting Han® 10 ES (carcasa de montaje con 2 abrazaderas) + Conector enchufable redondo M12 x 1 |
MM../AMA6
|
| Pin de inserción Harting Han-Modular® (carcasa de montaje con 2 abrazaderas) |
MM../AMD6
|
| Pin de inserción Harting Han-Modular® (carcasa de montaje con 1 abrazadera) |