Visão geral da tecnologia de conexão da versão padrão do MOVIMOT®

Sem informação especial sobre o pedido, o MOVIMOT® MM..D é fornecido sem plugue.

A tabela abaixo apresenta as variantes de plugues disponíveis:

Código para encomendas

Função

Designação do fabricante

MM../AVT1

  • RS485

Conector redondo M12 x 1

MM../ASA3

  • Potência

Conector macho Harting Han® 10 ES (carcaça embutida com 2 presilhas)

MM../ASA3/AVT1

  • Potência
  • RS485

Conector macho Harting Han® 10 ES (carcaça embutida com 2 presilhas)

+

Conector redondo M12 x 1

MM../AMA6

  • Potência/RS485

Conector macho Harting Han-Modular® (carcaça embutida com 2 presilhas)

MM../AMD6

  • Potência/RS485

Conector macho Harting Han-Modular® (carcaça embutida com 1 presilha)