Présentation de la connectique pour MOVIMOT® en exécution standard
Sauf indication contraire lors de la commande, le MOVIMOT® MM..D est livré sans connecteurs.
Le tableau ci-dessous indique les différentes variantes de connecteur disponibles.
Référence pour commande | Fonction | Désignation fabricant |
|---|---|---|
MM../AVT1 |
| Connecteur circulaire M12 x 1 |
MM../ASA3
|
| Connecteur à broches Harting Han® 10 ES (fixation avec deux étriers) |
MM../ASA3/AVT1
|
| Connecteur à broches Harting Han® 10 ES (fixation avec deux étriers) + Connecteur circulaire M12 x 1 |
MM../AMA6
|
| Connecteur à broches Harting Han-Modular® (fixation avec deux étriers) |
MM../AMD6
|
| Connecteur à broches Harting Han-Modular® (fixation avec un étrier) |