Lista de FCBs
Os FCBs são classificados em ordem decrescente de prioridade na seguinte lista:
FCB | MDX9.A.. | |
|---|---|---|
EtherCAT®/SBusPLUS | EtherCAT®/CiA402 | |
01 Bloqueio do estágio de saída | ✔ | ✔ |
14 Parada de emergência | ✔ | ✔ |
13 Parada no limite de aplicação | ✔ | ✔ |
18 Identificação da posição do rotor | ✔ | ✔ |
25 Medição dos parâmetros do motor | ✔ | ✔ |
12 Referenciamento | ✔ | – |
11 Homing mode hm | – | ✔ |
04 Modo manual | ✔ | ✔ |
20 Jog | ✔ | – |
19 Controle de retenção de posição | ✔ | ✔ |
21 Teste de frenagem | ✔ | ✔ |
10 Controle de posicionamento interpolado | ✔ | – |
16 Cyclic synchronous position mode (csp) | – | ✔ |
09 Controle de posicionamento | ✔ | – |
24 Profile position mode (pp) | – | ✔ |
06 Controle de rotação interpolado | ✔ | – |
15 Cyclic synchronous velocity mode (csv) | – | ✔ |
05 Controle de rotação | ✔ | – |
03 Profile velocity mode (pv) | – | ✔ |
08 Controle de torque interpolado | ✔ | – |
17 Cyclic synchronous torque mode (cst) | – | ✔ |
07 Controle de torque | ✔ | – |
26 Parada em limites definidos pelo usuário | ✔ | – |
02 Padrão de parada | ✔ | ✔ |
00 Parada (parada padrão) | ✔ | ✔ |