Lista de los FCB
En la siguiente lista, los FCB se ordenan por prioridad descendente:
FCB | MDX9.A.. | |
|---|---|---|
EtherCAT®/SBusPLUS | EtherCAT®/CiA402 | |
01 Bloqueo de la etapa de salida | ✔ | ✔ |
14 Parada de emergencia | ✔ | ✔ |
13 Parada en límites de aplicación | ✔ | ✔ |
18 Identificación de posición del rotor | ✔ | ✔ |
25 Medición de parámetros del motor | ✔ | ✔ |
12 Búsqueda de referencia | ✔ | – |
11 Homing mode hm | – | ✔ |
04 Funcionamiento manual | ✔ | ✔ |
20 Pulsación | ✔ | – |
19 Mantenimiento de posición | ✔ | ✔ |
21 Test de freno | ✔ | ✔ |
10 Regulación de posición interpolada | ✔ | – |
16 Cyclic synchronous position mode (csp) | – | ✔ |
09 Regulación de posición | ✔ | – |
24 Profile position mode (pp) | – | ✔ |
06 Regulación de velocidad interpolada | ✔ | – |
15 Cyclic synchronous velocity mode (csv) | – | ✔ |
05 Regulación de velocidad | ✔ | – |
03 Profile velocity mode (pv) | – | ✔ |
08 Control de par interpolado | ✔ | – |
17 Cyclic synchronous torque mode (cst) | – | ✔ |
07 Control de par | ✔ | – |
26 Parada en límites definidos por el usuario | ✔ | – |
02 Parada por defecto | ✔ | ✔ |
00 Por defecto (parada por defecto) | ✔ | ✔ |