Referenciamento direto

[1] | Seleção e ativação através do bit "Referenciamento direto" |
[2] | Execução do bit "Referenciamento direto" |
[3] | Bit "Referenciamento ativo" |
[4] | Bit "Referenciado" está ativo |
[5] | mín. 10 ms; máx. 60 s |
No referenciamento direto, a posição de referência é especificada na ferramenta de parametrização "Assist CS..". Ao ativar (flanco 0 → 1) do referenciamento direto, o offset é calculado.
Durante o referenciamento, o acionamento deve estar parado e a posição não deve se mover além da tolerância de posição parametrizada (ajustes básicos) por 500 ms.
A função do referenciamento direto pode ser selecionada a partir das seguintes fontes:
- F-DI (atribuição das funções)
- Dados de saída de processo seguro (referenciamento)
O referenciamento direto é ativado por meio de comunicação segura no bit "Ativação de referenciamento direto" (byte 4, bit 4). Após a seleção do referenciamento direto, restam 60 segundos para execução, após os quais aparece uma mensagem de aviso e o referenciamento direto deve ser selecionado novamente. Quando o referenciamento estiver ativo, o bit "Referenciamento ativo" (byte 5, bit 4) torna-se TRUE, enquanto o bit "Referenciado" (byte 5, bit 5) mantém seu estado atual. Definir o bit "Execução de referenciamento direto" (byte 4, bit 5) executa o referenciamento direto seguro. Se não ocorrerem irregularidades, o novo offset de referência é armazenado no opcional de segurança. O bit "Referenciamento ativo" é definido como FALSE. O bit "Referenciado" permanece ou torna-se TRUE. Em seguida, os bits "Seleção de referenciamento direto" e "Execução de referenciamento direto" podem ser definidos como FALSE. Se ocorrer uma irregularidade durante o referenciamento, isso será relatado e o bit "Referenciado" será definido como FALSE.
Se uma entrada digital segura (F-DI) foi atribuída, os bits dos dados de saída de processo seguros (F-PA) não são avaliados.
Se o referenciamento direto for abortado, nenhum dado de referenciamento será salvo no opcional de segurança. Todos os encoders que devem ser referenciados por referenciamento direto não são referenciados. O bit "Referenciado" é então lógico "0".