Acessórios padrão
Conversor | Tampa plástica | Quantidade | Escopo de fornecimento | Descrição | Código |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho 5 |
| 10 | Não | 28243625 | |
Tamanho 6 |
| 10 | 28244540 | ||
Tamanho 7 | 12 | 28257677 | |||
Tamanho 8 | 2 × 12 | 2 × 28257677 |
Conversor | Acessório de transporte | Quantidade | Escopo de fornecimento | Descrição | Código |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho 6 |
| 1 | Faz parte do escopo de | 28106229 | |
Tamanho 7 |
| 1 | 28257685 |
Conversor | Placa de blindagem | Quantidade | Escopo de fornecimento | Descrição | Código do pacote de acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho 1 – 8 | Placas de blindagem dos cabos de sinal e controle | 2 | Faz parte do escopo de | Placa de blindagem para suporte de blindagem e alívio de tensão | 28220250 |
Tamanhos 1 – 2 | Placa de blindagem dos cabos de sinal e potência | 1 | 28209060 | ||
Tamanhos 3 – 4 | 28222725 | ||||
Tamanho 5 | Placas de blindagem para encoder e cabo coaxial do cabo MOVILINK® DDI | 2 | 28270789 | ||
Tamanhos 6 – 8 | Placa de blindagem para encoder e cabo coaxial do cabo MOVILINK® DDI | 1 | 28297040 |