Accesorios de serie
Variador | Tapa de plástico | Número | Contenido del suministro | Descripción | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño 5 |
| 10 | No | 28243625 | |
Tamaño 6 |
| 10 | 28244540 | ||
Tamaño 7 | 12 | 28257677 | |||
Tamaño 8 | 2 × 12 | 2 × 28257677 |
Variador | Ayuda para el transporte | Cantidad | Contenido del suministro | Descripción | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño 6 |
| 1 | Incluido en el contenido | 28106229 | |
Tamaño 7 |
| 1 | 28257685 |
Variador | Chapa de apantallado | Cantidad | Contenido del suministro | Descripción | Ref. de pieza del paquete de accesorios |
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño 1 – 8 | Chapas de apantallado cables de señal y de control | 2 | Incluido en el contenido | Chapa para el apantallado de cables y descarga de tracción | 28220250 |
Tamaño 1 – 2 | Chapa de apantallado cables de señal y de potencia | 1 | 28209060 | ||
Tamaño 3 – 4 | 28222725 | ||||
Tamaño 5 | Chapas de apantallado del encoder y cable coaxial del cable de MOVILINK® DDI | 2 | 28270789 | ||
Tamaño 6 – 8 | Chapas de apantallado del encoder y cable coaxial del cable de MOVILINK® DDI | 1 | 28297040 |