Conectores
La lista siguiente sirve para el pedido suplementario de conectores.
Representación | Ranura | Función | Tamaño | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Conexión a la red | 1 – 3 | 19148429 |
| X2 | Conexión del motor | 1 – 3 | 19148437 |
| X1 | Conexión a la red | 4 | 19148496 |
| X2 | Conexión del motor | 4 | 19148380 |
| X5 | Tensión de alimentación de 24 V CC | todos | 19148410 |
| X10 | Control del freno | 1 – 4 | 19151314 |
| X10 | Control del freno | 5 – 8 | 19147392 |
| X20 | Conexión de señal 1 | todos | 19148615 |
| X21 | Conexión de señal 2 | todos | 19148623 |
| X22 | Conexión de señal 3 | todos | 19148631 |
| X6 | Conectores individuales STO (sin puentes) | Todos | 19155611 |
Conector E STO (con puentes) | todos | 18177905 |










