Conectores

A listagem a seguir destina-se a pedidos posteriores de conectores.

Representação

Slot

Função

Tamanho

Código

X1

Conexão à rede de alimentação

1 – 3

19148429

X2

Conexão do motor

1 – 3

19148437

X1

Conexão à rede de alimentação

4

19148496

X2

Conexão do motor

4

19148380

X5

Tensão de alimentação de 24 VCC

todos

19148410

X10

Sistema de controle do freio

1 – 4

19151314

X10

Sistema de controle do freio

5 – 8

19147392

X20

Conexão de sinal 1

todos

19148615

X21

Conexão de sinal 2

todos

19148623

X22

Conexão de sinal 3

todos

19148631

X6

Conector individual STO (sem pontes)

todos

19155611

Conector E STO (com pontes)

todos

18177905