Serienzubehör
Umrichter | Kunststoffabdeckung | Anzahl | Lieferumfang | Beschreibung | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße 5 |
| 10 | nicht | 28243625 | |
Baugröße 6 |
| 10 | 28244540 | ||
Baugröße 7 | 12 | 28257677 | |||
Baugröße 8 | 2 × 12 | 2 × 28257677 |
Umrichter | Tragehilfe | Anzahl | Lieferumfang | Beschreibung | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße 6 |
| 1 | im Lieferumfang | 28106229 | |
Baugröße 7 |
| 1 | 28257685 |
Umrichter | Schirmblech | Anzahl | Lieferumfang | Beschreibung | Sachnummer Zubehörpack |
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße 1 – 8 | Schirmbleche Signal- und Steuerleitungen | 2 | im Lieferumfang | Schirmblech zur Schirmauflage und Zugentlastung | 28220250 |
Baugröße 1 – 2 | Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen | 1 | 28209060 | ||
Baugröße 3 – 4 | 28222725 | ||||
Baugröße 5 | Schirmbleche Geber sowie Koaxialleitung des MOVILINK® DDI-Kabels | 2 | 28270789 | ||
Baugröße 6 – 8 | Schirmblech Geber sowie Koaxialleitung des MOVILINK® DDI-Kabels | 1 | 28297040 |