Anschluss über Schnittstellenumsetzer USM21A

Die Verbindung zwischen dem PC und der Engineering-Schnittstelle X32 des Geräts können Sie mit dem Schnittstellenumsetzer USM21A herstellen.

Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.

Für den Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:

Komponente

Sachnummer

Schnittstellenumsetzer USM21A

Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:

  • USB-2.0-Verbindungskabel
    • USB-Typ-A/USB-Typ-B
    • Länge: 1.5 m
  • Verbindungskabel RJ10/RJ10 für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X32
    • mit 2 RJ10-Steckverbindern
    • Länge: 3 m

28231449

Verbindungskabel RJ10/D-Sub9 für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X32

  • mit RJ10-Steckverbinder
  • mit D-Sub9, female
  • Länge: 1.5 m

18123864