Conexión vía adaptador de interfaz USM21A

La conexión entre el PC y la interfaz de ingeniería X32 de la unidad se puede establecer con el adaptador de interfaz USM21A.

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.

Para la conexión son necesarios los siguientes componentes:

Componente

Ref. de pieza

Adaptador de interfaz USM21A

En el contenido del suministro se incluyen los siguientes cables de conexión:

  • Cable de conexión USB 2.0
    • USB tipo A/USB tipo B
    • Longitud: 1.5 m
  • Cable de conexión RJ10/RJ10 para la conexión a la interfaz de ingeniería X32
    • Con 2 conectores enchufables RJ10
    • Longitud: 3 m

28231449

Cable de conexión RJ10/D-Sub9 para la conexión a la interfaz de ingeniería X32

  • Con conector enchufable RJ10
  • Con D-Sub9, hembra
  • Longitud: 1.5 m

18123864