Conexão pelo conversor de interface USM21A

A conexão entre o PC e a interface de engenharia X32 da unidade pode ser estabelecida com o conversor de interface USM21A.

Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.

Para a conexão, você precisa dos seguintes componentes:

Componente

Código

Conversor de interface USM21A

O escopo de fornecimento contém os seguintes cabos de conexão:

  • Cabo de conexão USB 2.0
    • USB Tipo A/USB Tipo B
    • Comprimento: 1.5 m
  • Cabo de conexão RJ10/RJ10 para conexão com a interface de engenharia X32
    • com 2 conectores RJ10
    • Comprimento: 3 m

28231449

Cabo de conexão RJ10/D-Sub9 para conexão com a interface de engenharia X32

  • Com conector RJ10
  • com D-Sub9, fêmea
  • Comprimento: 1.5 m

18123864