Fehler 20 Geräteüberwachung
Fehler: 20.1 (1401hex | 5121dec) Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Kritischer Fehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Die interne Elektronikversorgungsspannung oder die extern angeschlossene Versorgungsspannung DC 24 V ist nicht im zulässigen Spannungsbereich. | – Externe Versorgungsspannung DC 24 V auf Spannungspegel und Anschluss auf Korrektheit prüfen. – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Das 24-V-Netzteil wurde überlastet. | Projektierung des Leistungsbedarfs prüfen. | |
Fehler: 20.8 (1408hex | 5128dec) Beschreibung: Lüfter – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Funktion des Lüfters ist beeinträchtigt. | – Lüfter auf Verschmutzung prüfen. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 20.9 (1409hex | 5129dec) Beschreibung: Lüfter – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Lüfter ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 20.28 (141Chex | 5148dec) Beschreibung: Innenraumlüfter – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Funktion des Innenraumlüfters ist beeinträchtigt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |