Fehler 25 Überwachung der Parameterspeicher
Fehler: 25.1 (1901hex | 6401dec) Beschreibung: Timeout Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Speicherzugriff (Read/Write) dauert länger als erwartet. | Keine Maßnahme erforderlich. Sobald der Speicherzugriff abgeschlossen ist, wird die Warnung automatisch zurückgesetzt. | |
Fehler: 25.2 (1902hex | 6402dec) Beschreibung: Nichtflüchtiges Speichersystem – Laufzeitfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Im nichtflüchtigen Speichersystem wurde ein Laufzeitfehler festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät/Speichermodul tauschen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. – Grundinitialisierung duchführen. Wenden Sie sich dazu an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 25.3 (1903hex | 6403dec) Beschreibung: Nichtflüchtiges Speichersystem – Fehler beim Datenimport | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Importieren der Daten aus dem nichtflüchtigen Speichersystem wurde ein Fehler festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. – Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden. – Grundinitialisierung durchführen. Wenden Sie sich dazu an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 25.4 (1904hex | 6404dec) Beschreibung: Nichtflüchtiges Speichersystem – Fehler beim Setup | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Wiederherstellen des Auslieferungszustands oder bei der Grundinitialisierung der Parameter wurde ein Fehler festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 25.5 (1905hex | 6405dec) Beschreibung: Nichtflüchtiges Speichersystem – Daten fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Im nichtflüchtigen Speichersystem wurden fehlerhafte Daten erkannt. | – Prüfen, ob die Daten auf dem nichtflüchtigen Speicher für ein anderes Gerät formatiert sind. – Speichersystem neu formatieren (Grundinitialisierung durchführen). | |
Fehler: 25.6 (1906hex | 6406dec) Beschreibung: Inkompatible Gerätekonfiguration | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Gerät wurde der Datensatz eines anderen Geräts kopiert, das sich in Gerätefamilie, Leistung oder Spannung vom aktuellen Gerät unterscheidet. | – Fehler durch einen manuellen Fehler-Reset quittieren. Dazu unter [Diagnose] > [Status] > [Fehlerstatus] im Parameter "Manueller Fehler-Reset" die Einstellung "Mit Parametersatzakzeptanz" wählen. – Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden. | |
Im Gerät wurde das tauschbare Speichermodul eines anderen Geräts eingesetzt, das sich beispielsweise in Gerätefamilie, Leistung, Spannung oder Ausführung vom aktuellen Gerät unterscheidet. | – Richtiges Speichermodul einsetzen. – Fehler durch einen manuellen Fehler-Reset quittieren. Dazu unter [Diagnose] > [Status] > [Fehlerstatus] im Parameter "Manueller Fehler-Reset" die Einstellung "Mit Parametersatzakzeptanz" wählen. – Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden. – Grundinitialisierung durchführen. Wenden Sie sich dazu an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Das Leistungsteil wurde getauscht und unterscheidet sich in Leistung oder Spannung vom ursprünglichen Leistungsteil. | – Passendes Leistungsteil einsetzen. – Fehler durch einen manuellen Fehler-Reset quittieren. Dazu unter [Diagnose] > [Status] > [Fehlerstatus] im Parameter "Manueller Fehler-Reset" die Einstellung "Mit Parametersatzakzeptanz" wählen. – Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden. | |
Die Subkomponente ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW EURODRIVE. | |
Fehler: 25.7 (1907hex | 6407dec) Beschreibung: Nichtflüchtiges Speichersystem – Initialisierungsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Initialisierung des nichtflüchtigen Speichersystems ist fehlgeschlagen. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Auslieferungszustand herstellen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten im nichtflüchtigen Speicher auf den Wert bei der Auslieferung zurückgesetzt werden. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. – Grundinitialisierung durchführen. Wenden Sie sich dazu an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 25.9 (1909hex | 6409dec) Beschreibung: Nichtflüchtiges Speichersystem – Hardwarefehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Zugriff auf die Hardware des nichtflüchtigen Speichersystems wurde ein Fehler festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 25.10 (190Ahex | 6410dec) Beschreibung: Konfigurationsdaten Leistungsteil – Versionskonflikt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Konfigurationsdaten des Leistungsteils haben eine falsche Version. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 25.12 (190Chex | 6412dec) Beschreibung: Konfigurationsdaten Leistungsteil – CRC-Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Konfigurationsdaten des Leistungsteils sind fehlerhaft. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |