Fallo 20 Vigilancia de la unidad

Fallo: 20.1 (1401hex | 5121dec)

Descripción: Fallo en la tensión de alimentación

 

Reacción: Remote – Fallo crítico

Causa

Medida

La tensión de alimentación interna de la electrónica o la tensión de alimentación externa de 24 V CC conectada no se encuentra en el rango de tensión admisible.

– Compruebe si el nivel de tensión y la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V CC son correctos.

– Confirme el fallo.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La fuente de alimentación de 24 V se ha sobrecargado.

Compruebe la planificación de proyecto de la potencia necesaria.

Fallo: 20.8 (1408hex | 5128dec)

Descripción: Ventilador – Advertencia

 

Reacción: Remote – Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

El ventilador no funciona correctamente.

– Compruebe si el ventilador presenta suciedad.

– Si la advertencia se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.9 (1409hex | 5129dec)

Descripción: Ventilador – Fallo

 

Reacción: Remote – Fallo estándar

Causa

Medida

El ventilador está averiado.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.28 (141Chex | 5148dec)

Descripción: Ventilador interior – Advertencia

 

Reacción: Remote – Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

El ventilador interior no funciona correctamente.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.