Irregularidade 20 Monitoração da unidade

Irregularidade: 20.1 (1401hex | 5121dec)

Descrição: irregularidade da tensão de alimentação

 

Resposta: remoto – Irregularidade crítica

Causa

Ação

A tensão de alimentação do sistema eletrônico interno ou a tensão de alimentação de 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida.

– Verificar o nível de tensão e a precisão da conexão da tensão de alimentação externa de 24 V CC.

– Confirmar a irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

A fonte de alimentação de 24 V está sobrecarregada.

Verificar planejamento de projeto do consumo de potência.

Irregularidade: 20.8 (1408hex | 5128dec)

Descrição: ventilador – Atenção

 

Resposta: remoto – Atenção com reset automático

Causa

Ação

A função do ventilador está danificada.

– Verificar o ventilador quanto à sujeira.

– Se a mensagem de atenção aviso ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 20.9 (1409hex | 5129dec)

Descrição: ventilador – Irregularidade

 

Resposta: remoto – Irregularidade padrão

Causa

Ação

O ventilador está com defeito.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 20.28 (141Chex | 5148dec)

Descrição: ventilador interno – Aviso

 

Resposta: remoto – Atenção com reset automático

Causa

Ação

A função do ventilador interno está danificada.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.