Derating des Ausgangsstroms aufgrund der Netzspannung, Umgebungstemperatur und PWM-Frequenz
HINWEIS

Bei Spannungen zwischen 400 – 500 V ist linear zu interpolieren.
Die folgende Tabelle zeigt die Werte für das Derating in Abhängigkeit der Netzspannung UNetz und Umgebungstemperatur T > 40 °C. Für Umgebungstemperaturen ≤ 40°C gilt der Wert 40 °C.
IDauer | Dauerausgangsstrom |
INenn | Nennausgangsstrom |
T | Umgebungstemperatur |
Umrichter | fPWM | Dauerstrom IDauer | |
|---|---|---|---|
UNetz: 3 × 400 V | UNetz: 3 × 500 V | ||
Baugröße 1 | 4 kHz |
|
|
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
|
| |
Baugröße 2 | 4 kHz |
|
|
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
|
| |
Baugröße 3 | 4 kHz |
|
|
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
|
| |
Baugröße 4 | 4 kHz |
|
|
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
|
| |
Baugröße 5 | 4 kHz |
|
|
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
|
| |
Baugröße 6 | 4 kHz |
|
|
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
|
| |
Baugröße 7 | 4 kHz |
|
|
8 kHz |
|
| |
Baugröße 7 | 2.5 kHz |
|
|
4 kHz |
|
| |
8 kHz |
|
| |
Baugröße 7 | 2.5 kHz |
|
|
4 kHz |
|
| |
8 kHz |
|
| |
Baugröße 8 | 2.5 kHz |
|
|
4 kHz |
|
| |
Umrichter | fPWM | UNetz: 3 × 230 V |
|---|---|---|
Dauerstrom IDauer | ||
Baugröße 2 | 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Baugröße 3 | 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Baugröße 4 | 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Baugröße 5 | 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Baugröße 6 | 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
|