Reducción (derating) de la corriente de salida por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM
AVISO

Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.
La siguiente tabla muestra los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red URed y la temperatura ambiente T > 40 °C. Para temperaturas ambiente ≤ 40 °C, se aplica el valor de 40 °C.
Icont | Corriente continua de salida |
Inom | Corriente nominal de salida |
T | Temperatura ambiente |
Variador | fPWM | Corriente continua ICont | |
|---|---|---|---|
URed: 3 × 400 V | URed: 3 × 500 V | ||
Tamaño 1 | 4 kHz | ||
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamaño 2 | 4 kHz | ||
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamaño 3 | 4 kHz | ||
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamaño 4 | 4 kHz | ||
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamaño 5 | 4 kHz | ||
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamaño 6 | 4 kHz | ||
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamaño 7 | 4 kHz | ||
8 kHz | |||
Tamaño 7 | 2.5 kHz | ||
4 kHz | |||
8 kHz | |||
Tamaño 7 | 2.5 kHz | ||
4 kHz | |||
8 kHz | |||
Tamaño 8 | 2.5 kHz | ||
4 kHz | |||
Variador | fPWM | URed: 3 × 230 V |
|---|---|---|
Corriente continua ICont | ||
Tamaño 2 | 4 kHz | |
8 kHz | ||
16 kHz | ||
Tamaño 3 | 4 kHz | |
8 kHz | ||
16 kHz | ||
Tamaño 4 | 4 kHz | |
8 kHz | ||
16 kHz | ||
Tamaño 5 | 4 kHz | |
8 kHz | ||
16 kHz | ||
Tamaño 6 | 4 kHz | |
8 kHz | ||
16 kHz |