输出电流的降额,基于电源电压、环境温度和PWM频率

提示

对于介于400至500 V之间的电压,需要进行线性插补。

下表列出了根据电源电压U电源和环境温度T > 40°C而确定的降额。当环境温度 ≤ 40°C时,适用40 °C的数值。

I持续输出电流

持续

I额定

额定输出电流

T

环境温度

变频器

fPWM

持续电流I持续

U电源: 3 × 400 V

U电源: 3 × 500 V

规格1

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格2

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格3

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格4

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格5

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格6

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格7
MDX91A-1770 – 2200-...-5.3..

4 kHz

8 kHz

规格7
MDX91A-2500-...-5.3..

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

规格7
MDX91A-3000-...-5.3..

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

规格8

2.5 kHz

4 kHz

变频器

fPWM

U电源: 3 × 230 V

持续电流I持续

规格2

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格3

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格4

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格5

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格6

4 kHz

8 kHz

16 kHz