Spannungsfestigkeit des Motors
Der Betrieb eines Drehstrommotors an einem Frequenzumrichter stellt für die Motorwicklung eine weit höhere Belastung dar als der Betrieb am Netz. Alle Drehstrommotoren von SEW-EURODRIVE verfügen über die geforderte Spannungsfestigkeit.
Der angeschlossene Fremdmotor muss im Umrichterbetrieb für diese Zwischenkreisspannungen ausgelegt sein.
Bei einer Netzspannung von 3 × AC 400 V beträgt die nominelle Zwischenkreisspannung DC 560 V. Im generatorischen Betrieb kann die Zwischenkreisspannung auf höhere Werte ansteigen, siehe Kapitel Technische Daten.
Die Umrichter takten die Gleichspannung des Zwischenkreises UZK auf die Zuleitung zum Motor. Diese Taktung erfolgt bei SEW-EURODRIVE mit 2.5 kHz, 4 kHz, 8 kHz oder 16 kHz. Dadurch wird der Motor mit Spannungsspitzen großer Amplitude und sehr kurzen Anstiegszeiten belastet.
Für den Betrieb von Fremdmotoren an den Umrichtern von SEW-EURODRIVE sind diese Motoren auf ihre Eignung zu prüfen.