Thermischer Motorschutz
Der thermische Motorschutz vermeidet die Überhitzung und damit die Zerstörung des Motors. Dazu wird mit Temperatursensoren die Wicklungstemperatur erfasst. Die Umrichter können folgende Temperatursensoren standardmäßig auswerten.
Beachten Sie, dass die Temperatursensoren KY/KTY, PK und PI nicht von mehreren Motoren in Reihe geschaltet werden können. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Gruppenantrieb und Mehrmotorenantrieb.
Motorschutz | Anzahl der Sensoren | Bezeichnung |
|---|---|---|
Kaltleiter-Temperaturfühler | 3 | TF |
Bimetall-Temperaturschalter | 3 | TH |
Halbleiter-Temperaturfühler KTY84-130 | 1 | KY/KTY |
Platin-Temperaturfühler Pt1000, | 1 | PK |
Platin-Temperaturfühler Pt1000, | 1 | PI |
Motorbaureihe | Anzahl der Sensoren | Motorschutz |
|---|---|---|
CM.. | KTY84-130 (KY/KTY), Pt1000 (PK) | umfassender SchutzUmfassender Schutz, da zusätzlich zum Messwert ein thermisches Modell die Wicklung schützt. |
Kaltleiter-Temperaturfühler (TF) | eingeschränkter SchutzAbhängig von der Motorbaugröße. | |
DR.. | Kaltleiter-Temperaturfühler (TF) | umfassender SchutzUmfassender Schutz, da ein Sensor pro Motorphase. |
Halbleiter-Temperatursensor KTY84-130 (KY/KTY) | eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist. | |
Platin-Temperatursensor Pt1000 | eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist. | |
Platin-Temperatursensor Pt1000 | umfassender SchutzUmfassender Schutz, da zusätzlich zum Messwert ein thermisches Modell die Wicklung schützt. | |
Fremdmotoren | Kaltleiter-Temperaturfühler, | umfassender SchutzUmfassender Schutz, da ein Sensor pro Motorphase. |
KTY84-130, Pt1000 | eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist. |
Weitere Informationen zum thermischen Motorschutz finden Sie in den Dokumentationen der Motoren.