电机抗电强度
对于电机绕组而言,交流电机在变频器上运行比在电源上运行的负载要高得多。所有的SEW-EURODRIVE交流电机都拥有所需的抗电强度。
在变频器运行中,所连接的非SEW电机必须根据相应的直流侧电压进行设计。
在电源电压为3 AC × 400 V时,额定直流侧电压为DC 560 V。在发电机模式中,直流侧电压可以升至更高,参见技术数据一章。
变频器将直流侧的直流电压U直流侧定时发送到电机的馈电线中。在SEW-EURODRIVE的产品中,此节拍频率为2.5 kHz、4 kHz、8 kHz或16 kHz。因此,电机所承载的是振幅大、上升时间很短的电压峰值。
如果在SEW-EURODRIVE变频器上运行非SEW电机,则必须对这些电机的适用性进行检测。