Cabo de conexão no borne X2_A, X2_B para motores sem interface digital

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28128524

LEONI

LEHC®

005272

Variável

1.5 mm2

500 VCA

Aberto

 

HAN 10E

fêmea (ASB4)

CE/UL:

18191290

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, sem anel de codificação: fêmea
(SH1/KH1)

CE/UL:

18191304

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, sem anel de codificação, fêmea
(SH1/KH1)

CE/UL:

28128516

LEONI

LEHC®

005272

variável

1.5 mm2

500 VCA

Aberto

Terminal para cabos

 

IS1, fêmea, ☆ (DR.63)

CE/UL:

28135253

LEONI

LEHC®

005275

variável

2.5 mm2

500 VCA

Aberto

Terminal para cabos

 

IS1, fêmea, ☆
(DR.63)

CE/UL:

28128508

LEONI

LEHC®

005272

variável

1.5 mm2

500 VCA

Aberto

Terminal para cabos

 

IS1, fêmea, △
(DR.63)

CE/UL:

28135245

LEONI

LEHC®

005275

variável

2.5 mm2

500 VCA

Aberto

Terminal para cabos

 

IS1, fêmea, △
(DR.63)

CE/UL:

28128494

LEONI

LEHC®

005272

variável

1.5 mm2

500 VCA

Aberto

Terminal para cabos

 

IS2, fêmea, ☆
(DR.71 – 132)

CE/UL:

28135237

LEONI

LEHC®

005275

variável

2.5 mm2

500 VCA

Aberto

Terminal para cabos

 

IS2, fêmea ☆ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28128486

LEONI

LEHC®

005272

variável

1.5 mm2

500 VCA

Aberto

Terminal para cabos

 

IS2, fêmea, △
(DR.71 – 132)

CE/UL:

28135229

LEONI

LEHC®

005275

variável

2.5 mm2

500 VCA

Aberto

Terminal para cabos

 

IS2, fêmea, △
(DR.71 – 132)