Cable de conexión en borna X2_A, X2_B para motores sin Digital Interface

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28128524

LEONI

LEHC®

005272

variable

1.5 mm2

500 V CA

Abierto

 

HAN 10E

hembra (ASB4)

CE/UL:

18191290

LEONI LEHC® 005272

variable

1.5 mm2

/

500 V CA

Abierto

 

M23, sin anillo de codificación: hembra
(SH1/KH1)

CE/UL:

18191304

LEONI LEHC® 005275

variable

2.5 mm2

/

500 V CA

Abierto

 

M23, sin anillo de codificación, hembra
(SH1/KH1)

CE/UL:

28128516

LEONI

LEHC®

005272

Variable

1.5 mm2

500 V CA

Abierto

Puntera de cable

 

IS1, hembra, ☆ (DR.63)

CE/UL:

28135253

LEONI

LEHC®

005275

Variable

2.5 mm2

500 V CA

Abierto

Puntera de cable

 

IS1, hembra, ☆
(DR.63)

CE/UL:

28128508

LEONI

LEHC®

005272

Variable

1.5 mm2

500 V CA

Abierto

Puntera de cable

 

IS1, hembra, △
(DR.63)

CE/UL:

28135245

LEONI

LEHC®

005275

Variable

2.5 mm2

500 V CA

Abierto

Puntera de cable

 

IS1, hembra, △
(DR.63)

CE/UL:

28128494

LEONI

LEHC®

005272

Variable

1.5 mm2

500 V CA

Abierto

Puntera de cable

 

IS2, hembra, ☆
(DR.71 – 132)

CE/UL:

28135237

LEONI

LEHC®

005275

Variable

2.5 mm2

500 V CA

Abierto

Puntera de cable

 

IS2, hembra ☆ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28128486

LEONI

LEHC®

005272

Variable

1.5 mm2

500 V CA

Abierto

Puntera de cable

 

IS2, hembra, △
(DR.71 – 132)

CE/UL:

28135229

LEONI

LEHC®

005275

Variable

2.5 mm2

500 V CA

Abierto

Puntera de cable

 

IS2, hembra, △
(DR.71 – 132)