Anschlusskabel an Klemme X2_A, X2_B für Motoren ohne Digital Interface

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28128524

LEONI

LEHC®

005272

variabel

1.5 mm2

AC 500 V

Offen

 

HAN 10E

female (ASB4)

CE/UL:

18191290

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

Offen

 

M23, ohne Codier-Ring: female
(SH1/KH1)

CE/UL:

18191304

LEONI LEHC® 005275

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

Offen

 

M23, ohne Codier-Ring, female
(SH1/KH1)

CE/UL:

28128516

LEONI

LEHC®

005272

variabel

1.5 mm2

AC 500 V

Offen

Aderendhülse

 

IS1, female, ☆ (DR.63)

CE/UL:

28135253

LEONI

LEHC®

005275

variabel

2.5 mm2

AC 500 V

Offen

Aderendhülse

 

IS1, female, ☆
(DR.63)

CE/UL:

28128508

LEONI

LEHC®

005272

variabel

1.5 mm2

AC 500 V

Offen

Aderendhülse

 

IS1, female, △
(DR.63)

CE/UL:

28135245

LEONI

LEHC®

005275

variabel

2.5 mm2

AC 500 V

Offen

Aderendhülse

 

IS1, female, △
(DR.63)

CE/UL:

28128494

LEONI

LEHC®

005272

variabel

1.5 mm2

AC 500 V

Offen

Aderendhülse

 

IS2, female, ☆
(DR.71 – 132)

CE/UL:

28135237

LEONI

LEHC®

005275

variabel

2.5 mm2

AC 500 V

Offen

Aderendhülse

 

IS2, female ☆ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28128486

LEONI

LEHC®

005272

variabel

1.5 mm2

AC 500 V

Offen

Aderendhülse

 

IS2, female, △
(DR.71 – 132)

CE/UL:

28135229

LEONI

LEHC®

005275

variabel

2.5 mm2

AC 500 V

Offen

Aderendhülse

 

IS2, female, △
(DR.71 – 132)