28128435, 28135369

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28128435, 28135369

Montagem

Extremidade do cabo aberta,
cabo cortado

Conexão do motor dependendo
do sistema de controle do freio

Conector pré-montado

Sem
freio

Freio de 3
condutores 100 – 525 VCA

(por ex. freio
BE/BZ)

Freio de 2 condutores 24 VCC

(por ex. freio
BK/BP)

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Descrição

Sinal

Contato

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2

U1

Não montado

Conexão do motor, fase U

U

A

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2

V2

Não montado

Conexão do motor, fase V

V

B

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2

W3

Não montado

Conexão do motor, fase W

W

C

Negro 1.0 mm2

1

Não montado

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 13
(vermelho)

Freio+
(vermelho ou amarelo)

Freio 13

D

Negro 1.0 mm2

2

Não montado

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14 (branco)

Bobina de aceleração
(branca)

Freio 14

E

Negro 1.0 mm2

3

Não montado

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 15 (azul)

Freio-
(azul ou amarelo)

Freio 15

F

Verde/Amarelo 2.5 mm2

–

Não montado

Conexão terra de proteção

PE

PE

Rosa 0.34 mm2

4

Não montado

Conexão do sensor de temperatura+

Temp+

1

–

–

–

–

Res.

2

Cinza 0.34 mm2

5

Não montado

Conexão do sensor de temperatura-

Temp-

3