28128435, 28135369

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28128435, 28135369

预制

裸露的电缆末端,
电缆被切断

电机连接,取决于
制动控制

预制的插接头

无
制动器

3线
制动器AC 100 ~ 525 V

(例如BE/BZ
制动器)

2线制动器DC 24 V

(例如BK/BP
制动器)

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

说明

信号

触点

黑色1.5 mm2 2.5 mm2

U1

未预制

电机连接,U相

U

A

黑色1.5 mm2 2.5 mm2

V2

未预制

电机连接,V相

V

B

黑色1.5 mm2 2.5 mm2

W3

未预制

电机连接,W相

W

C

黑色1.0 mm2

1

未预制

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器13
(红色)

制动器+
(红色或黄色)

制动器13

D

黑色1.0 mm2

2

未预制

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14(白色)

加速线圈
(白色)

制动器14

E

黑色1.0 mm2

3

未预制

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器15(蓝色)

制动器-
(蓝色或黄色)

制动器15

F

绿色/黄色2.5 mm2

–

未预制

地线连接

PI

PI

粉红色 0.34 mm2

4

未预制

温度传感器+连接

Temp+

1

–

–

–

–

保留

2

灰色0.34 mm2

5

未预制

温度传感器-连接

Temp-

3