28128435, 28135369

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28128435, 28135369

Konfektionierung

Offenes Kabelende,
Kabel abgeschnitten

Motoranschluss in Abhängigkeit
der Bremsenansteuerung

Konfektionierter Steckverbinder

Ohne
Bremse

3-Leiter-
Bremse AC 100 – 525 V

(z. B. BE/BZ-
Bremse)

2-Leiter-Bremse DC 24 V

(z. B. BK/BP-
Bremse)

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

Signal

Kontakt

Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2

U1

unkonfektioniert

Anschluss Motor, Phase U

U

A

Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2

V2

unkonfektioniert

Anschluss Motor, Phase V

V

B

Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2

W3

unkonfektioniert

Anschluss Motor, Phase W

W

C

Schwarz 1.0 mm2

1

unkonfektioniert

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 13
(rot)

Bremse+
(rot oder gelb)

Bremse 13

D

Schwarz 1.0 mm2

2

unkonfektioniert

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14 (weiß)

Beschleunigerspule
(weiß)

Bremse 14

E

Schwarz 1.0 mm2

3

unkonfektioniert

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 15 (blau)

Bremse-
(blau oder gelb)

Bremse 15

F

Grün/Gelb 2.5 mm2

–

unkonfektioniert

Anschluss Schutzleiter

PE

PE

Rosa 0.34 mm2

4

unkonfektioniert

Anschluss Temperaturfühler+

Temp+

1

–

–

–

–

Res.

2

Grau 0.34 mm2

5

unkonfektioniert

Anschluss Temperaturfühler-

Temp-

3