28128435, 28135369

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28128435, 28135369

Fabricación

Extremo de cable abierto,
cable acortado

Conexión del motor en función
del control del freno

Conector enchufable prefabricado

Sin
freno

Freno de
3 conductores 100 - 525 V CA

(p. ej., freno
BE/BZ)

Freno de 2 conductores 24 V CC

(p. ej., freno
BK/BP)

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Descripción

Señal

Contacto

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2

U1

No prefabricado

Conexión de motor, fase U

U

A

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2

V2

No prefabricado

Conexión de motor, fase V

V

B

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2

W3

No prefabricado

Conexión de motor, fase W

W

C

Negro 1.0 mm2

1

No prefabricado

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 13
(rojo)

Freno+
(rojo o amarillo)

Freno 13

D

Negro 1.0 mm2

2

No prefabricado

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 14 (blanco)

Bobina de arranque
(blanco)

Freno 14

E

Negro 1.0 mm2

3

No prefabricado

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 15 (azul)

Freno-
(azul o amarillo)

Freno 15

F

Verde/amarillo 2.5 mm2

–

No prefabricado

Conexión del conductor de puesta a tierra

PE

PE

Rosa 0.34 mm2

4

No prefabricado

Conexión de sonda térmica+

Temp+

1

–

–

–

–

Res.

2

Gris 0.34 mm2

5

No prefabricado

Conexión de sonda térmica-

Temp-

3