Asignación de los conectores enchufables opcionales
Información adicional
- X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
- X1206: Conexión 400 V CA, entrada
- X2242: Conexión 400 V CA, salida
- X1207: Conexión de 400 V CA (IN)
- X1209: Conexión de 400 V CA
- X1219: Conexión de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
- X1216: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
- X2327: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, salida
- X1217: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)
- X2328: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
- X1121: Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (IN)
- X2326: Conexión PAC para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
- X1292: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (IN)
- X2392: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (OUT)
- X2041, X2041_2: Conexión de motores sin Digital Interface
- X2011: Conexión de motores sin Digital Interface
- X2104: Conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI)
- X5504: STO (3 conductores)
- X5505: STO (3 conductores)
- X2304: Conexión de resistencia de frenado externa
- X5004_1: Entradas digitales (opción /ODI)
- X5004_2: Entradas digitales (opción /ODI)
- X5004_3: Entradas digitales (opción /ODI)
- X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
- X2313: Tensión de apoyo de 24 V CC, salida
- X4142: Interfaz de ingeniería