Belegung der optionalen Steckverbinder
Weiterführende Informationen
- X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
- X1206: AC-400-V-Anschluss, Eingang
- X2242: AC-400-V-Anschluss, Ausgang
- X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
- X1209: AC-400-V-Anschluss
- X1219: AC-400-V-Anschluss und DC-24-Stützspannung, Eingang
- X1216: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung, Eingang
- X2327: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
- X1217: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
- X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
- X1121: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)
- X2326: Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
- X1292: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (IN)
- X2392: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (OUT)
- X2041, X2041_2: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
- X2011: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
- X2104: Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)
- X5504: STO (3-adrig)
- X5505: STO (3-adrig)
- X2304: Anschluss externer Bremswiderstand
- X5004_1: Digitale Eingänge (Option /ODI)
- X5004_2: Digitale Eingänge (Option /ODI)
- X5004_3: Digitale Eingänge (Option /ODI)
- X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
- X2313: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
- X4142: Engineering-Schnittstelle