Índice remissivo
A
Abrir freio/desativar DynaStop®Ativar funçãoInformaçãoEstrutura das advertências relacionadasEstrutura das indicações de segurançaIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoAtribuição do conectorDados técnicosIndicações LEDInterfaceLED "AS-i"Bornes da rede X1Bornes de controle X9Bornes X2_A para freioBornes X2_A para motorBornes X2_A para sensor de temperaturaBornes X2_B para freioBornes X2_B para motorBornes X2_B para sensor de temperaturaBornes X3 para resistência de frenagem
Acionamento de grupo e acionamento multi motores
Acionamento multi motores e acionamento de grupo
AdvertênciasAtivar funçãoInformaçãoEstrutura das advertências relacionadasEstrutura das indicações de segurançaIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoAtribuição do conectorDados técnicosIndicações LEDInterfaceLED "AS-i"Bornes da rede X1Bornes de controle X9Bornes X2_A para freioBornes X2_A para motorBornes X2_A para sensor de temperaturaBornes X2_B para freioBornes X2_B para motorBornes X2_B para sensor de temperaturaBornes X3 para resistência de frenagem
Advertências específicas da seção
Armazenamento por longos períodos
AS-InterfaceAtivar funçãoInformaçãoEstrutura das advertências relacionadasEstrutura das indicações de segurançaIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoAtribuição do conectorDados técnicosIndicações LEDInterfaceLED "AS-i"Bornes da rede X1Bornes de controle X9Bornes X2_A para freioBornes X2_A para motorBornes X2_A para sensor de temperaturaBornes X2_B para freioBornes X2_B para motorBornes X2_B para sensor de temperaturaBornes X3 para resistência de frenagem
C
Cabo de conexãoCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Cabo híbrido para entradas digitais
Capacidade de transporte de corrente dos bornes
Chave DIPCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Colocação em operaçãoCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Colocação em operação com o painel de operação CBG11A
Colocação em operação com o painel de operação CBG21A
Componentes no lado da redeCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Condições de tecnologia de segurança
Condições para o armazenamento
Conector Desenho dimensionaisCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Conector em ponte STO - parada segura ativa
ConexãoCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Conexão ao terra de proteção PECabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Conexão do motorCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Conexão PCCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Configuração dos dados do processo
Controlador de segurança externo
Controlador de segurança, externo
Controle de posicionamentoCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Controle de rotaçãoCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Controle de torqueCabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
Controles de segurança, requisitos
Conversor de interface USM21ACabo de outros fabricantes com conectorCabos pré-fabricados com conectoresInformaçõesInspeção e manutençãoInstalações de cabosVersões de cabosDescriçãoChave DIPCom o painel de operação CBG11ACom o painel de operação CBG21Acom parâmetros de fábricaIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãorelacionado à aplicaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)Contator de redeDescrição dos FCBsAprovaçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCom conector fêmeaCom conector fêmeaCom conector fêmeaConectores preparados pelo clientePosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorNa caixa de ligaçãoNa tampa de controleNa tampa de controleAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceBlindagem de cabosConectorEsquema de ligaçãoInstalação de cabosMotorMotorPCProgramação dos bornesRedeRedeRedeResistência de frenagemResistência de frenagemResistência de frenagemSTOSTOSTOTopologia de instalaçãoCorrentes de fuga à terraInformaçõesInstalaçãoMotor com interface digitalMotor sem interface digitalAo módulo frontal do MMF3.Ao X32 do MMF3.Ao X4142 do MMF3.através do painel de operaçãoCom conversor de interface USM21Aem X4142 (M12)em X4142 (M12)Para X31 (RJ10)Para X31 (RJ10)RequisitosProcesso VFCPLUSProcesso ELSM®Processo V/fProcesso VFCPLUSModo de controle ELSM®Processo VFCPLUSCódigoConexão para PC em X4142Conexão PC para X31Dados técnicosEscopo de fornecimento
D
Dados técnicosAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesConversor de interface USM21ADados técnicos geraisDesignação das formas construtivasDesignação das formas construtivasEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCSubfunção de segurança STOSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoA partir da frequência do campo giranteda altitude de instalaçãoda altitude de instalaçãoda temperatura ambienteConceito FCBFunções de economia de energiaNa caixa de ligaçãoBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TGrade de proteção BS-005Painel de montagem M01Painel de montagem M31Painel de montagem M31UnidadeUnidadeUnidadeUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com ventiladorNa tampa de controleNa tampa de controleRequisitosIndicações LEDMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Tabela de irregularidadesDesativação para trabalhos de colocação em operaçãoDescrição da funçãoEm combinação com STO
Denominação do tipoAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesConversor de interface USM21ADados técnicos geraisDesignação das formas construtivasDesignação das formas construtivasEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCSubfunção de segurança STOSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoA partir da frequência do campo giranteda altitude de instalaçãoda altitude de instalaçãoda temperatura ambienteConceito FCBFunções de economia de energiaNa caixa de ligaçãoBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TGrade de proteção BS-005Painel de montagem M01Painel de montagem M31Painel de montagem M31UnidadeUnidadeUnidadeUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com ventiladorNa tampa de controleNa tampa de controleRequisitosIndicações LEDMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Tabela de irregularidadesDesativação para trabalhos de colocação em operaçãoDescrição da funçãoEm combinação com STO
Depende da redução de potênciaAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesConversor de interface USM21ADados técnicos geraisDesignação das formas construtivasDesignação das formas construtivasEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCSubfunção de segurança STOSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoA partir da frequência do campo giranteda altitude de instalaçãoda altitude de instalaçãoda temperatura ambienteConceito FCBFunções de economia de energiaNa caixa de ligaçãoBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TGrade de proteção BS-005Painel de montagem M01Painel de montagem M31Painel de montagem M31UnidadeUnidadeUnidadeUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com ventiladorNa tampa de controleNa tampa de controleRequisitosIndicações LEDMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Tabela de irregularidadesDesativação para trabalhos de colocação em operaçãoDescrição da funçãoEm combinação com STO
Descrição do produtoAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesConversor de interface USM21ADados técnicos geraisDesignação das formas construtivasDesignação das formas construtivasEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCSubfunção de segurança STOSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoA partir da frequência do campo giranteda altitude de instalaçãoda altitude de instalaçãoda temperatura ambienteConceito FCBFunções de economia de energiaNa caixa de ligaçãoBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TGrade de proteção BS-005Painel de montagem M01Painel de montagem M31Painel de montagem M31UnidadeUnidadeUnidadeUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com ventiladorNa tampa de controleNa tampa de controleRequisitosIndicações LEDMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Tabela de irregularidadesDesativação para trabalhos de colocação em operaçãoDescrição da funçãoEm combinação com STO
Desenho dimensional do conectorAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesConversor de interface USM21ADados técnicos geraisDesignação das formas construtivasDesignação das formas construtivasEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCSubfunção de segurança STOSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoA partir da frequência do campo giranteda altitude de instalaçãoda altitude de instalaçãoda temperatura ambienteConceito FCBFunções de economia de energiaNa caixa de ligaçãoBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TGrade de proteção BS-005Painel de montagem M01Painel de montagem M31Painel de montagem M31UnidadeUnidadeUnidadeUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com ventiladorNa tampa de controleNa tampa de controleRequisitosIndicações LEDMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Tabela de irregularidadesDesativação para trabalhos de colocação em operaçãoDescrição da funçãoEm combinação com STO
Desenhos dimensionaisAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesConversor de interface USM21ADados técnicos geraisDesignação das formas construtivasDesignação das formas construtivasEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCSubfunção de segurança STOSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoA partir da frequência do campo giranteda altitude de instalaçãoda altitude de instalaçãoda temperatura ambienteConceito FCBFunções de economia de energiaNa caixa de ligaçãoBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TGrade de proteção BS-005Painel de montagem M01Painel de montagem M31Painel de montagem M31UnidadeUnidadeUnidadeUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com ventiladorNa tampa de controleNa tampa de controleRequisitosIndicações LEDMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Tabela de irregularidadesDesativação para trabalhos de colocação em operaçãoDescrição da funçãoEm combinação com STO
Desenhos dimensionais do conectorAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesConversor de interface USM21ADados técnicos geraisDesignação das formas construtivasDesignação das formas construtivasEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCSubfunção de segurança STOSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoA partir da frequência do campo giranteda altitude de instalaçãoda altitude de instalaçãoda temperatura ambienteConceito FCBFunções de economia de energiaNa caixa de ligaçãoBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TGrade de proteção BS-005Painel de montagem M01Painel de montagem M31Painel de montagem M31UnidadeUnidadeUnidadeUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com ventiladorNa tampa de controleNa tampa de controleRequisitosIndicações LEDMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Tabela de irregularidadesDesativação para trabalhos de colocação em operaçãoDescrição da funçãoEm combinação com STO
Designação das formas construtivas
Designação das formas construtivas
Desligamento individualAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesConversor de interface USM21ADados técnicos geraisDesignação das formas construtivasDesignação das formas construtivasEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCSubfunção de segurança STOSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoA partir da frequência do campo giranteda altitude de instalaçãoda altitude de instalaçãoda temperatura ambienteConceito FCBFunções de economia de energiaNa caixa de ligaçãoBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TGrade de proteção BS-005Painel de montagem M01Painel de montagem M31Painel de montagem M31UnidadeUnidadeUnidadeUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com ventiladorNa tampa de controleNa tampa de controleRequisitosIndicações LEDMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Tabela de irregularidadesDesativação para trabalhos de colocação em operaçãoDescrição da funçãoEm combinação com STO
Determinação das horas de serviço
DiagnósticoAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesConversor de interface USM21ADados técnicos geraisDesignação das formas construtivasDesignação das formas construtivasEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCSubfunção de segurança STOSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoA partir da frequência do campo giranteda altitude de instalaçãoda altitude de instalaçãoda temperatura ambienteConceito FCBFunções de economia de energiaNa caixa de ligaçãoBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TGrade de proteção BS-005Painel de montagem M01Painel de montagem M31Painel de montagem M31UnidadeUnidadeUnidadeUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com aletas de refrigeraçãoUnidade com ventiladorNa tampa de controleNa tampa de controleRequisitosIndicações LEDMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Tabela de irregularidadesDesativação para trabalhos de colocação em operaçãoDescrição da funçãoEm combinação com STO
Disjuntor diferencial de corrente de irregularidade
E
EncoderPlaqueta de identificação eletrônicaConversor de interfacePainel de operaçãoLocalização das plaquetas de identificaçãoMOVIMOT® flexible MMF1.MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF32MOVIMOT® flexible MMF32S1Plaqueta de identificação da unidadePlaqueta de identificação da unidade de conexãoPlaqueta de identificação das posições de conectoresPlaqueta de identificação do sistema eletrônicoPosição das entradas dos cabosSistema eletrônico
Escopo de fornecimentoPlaqueta de identificação eletrônicaConversor de interfacePainel de operaçãoLocalização das plaquetas de identificaçãoMOVIMOT® flexible MMF1.MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF32MOVIMOT® flexible MMF32S1Plaqueta de identificação da unidadePlaqueta de identificação da unidade de conexãoPlaqueta de identificação das posições de conectoresPlaqueta de identificação do sistema eletrônicoPosição das entradas dos cabosSistema eletrônico
Estrutura da unidadePlaqueta de identificação eletrônicaConversor de interfacePainel de operaçãoLocalização das plaquetas de identificaçãoMOVIMOT® flexible MMF1.MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF32MOVIMOT® flexible MMF32S1Plaqueta de identificação da unidadePlaqueta de identificação da unidade de conexãoPlaqueta de identificação das posições de conectoresPlaqueta de identificação do sistema eletrônicoPosição das entradas dos cabosSistema eletrônico
F
Fatores de redução de potência
FI (disjuntor diferencial de corrente de irregularidade)
Funcionamento seguroEstado seguro STOLimitaçõesSinal STO com desligamento em grupoUnidades aprovadasMagnetização parcialOperação standbySS1-t (Safe Stop 1) - Parada segura 1STO (Safe Torque Off) - Torque seguro desativado
Funções de economia de energia
Funções do componente de segurançaEstado seguro STOLimitaçõesSinal STO com desligamento em grupoUnidades aprovadasMagnetização parcialOperação standbySS1-t (Safe Stop 1) - Parada segura 1STO (Safe Torque Off) - Torque seguro desativado
I
Indicações de segurançaAltitude de instalação > 1.000 mColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED "AS-i"LED de status "DRIVE"Conexão ao terra de proteção PEDesmontar a tampa de controleInstalaçãoInstalação e blindagem de cabosInstalar unidadeMontar a tampa de controleRedução de potênciaSignificado dos símbolos de perigoSubstituir a unidadeCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAtribuição dos conectoresAtribuição dos conectoresAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de potênciaContator de redeCorrentes de fuga à terraDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligaçãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação dos cabosInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesSeleção de cabosTopologia de instalaçãoDesmontar a tampa de controleFerramentas e recursosInstalar unidadeMontar a tampa de controleNotas de instalaçãoPré-requisitosTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorDescrição da irregularidadeMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeResetRespostas a irregularidadesTabela de irregularidades
InformaçõesAltitude de instalação > 1.000 mColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED "AS-i"LED de status "DRIVE"Conexão ao terra de proteção PEDesmontar a tampa de controleInstalaçãoInstalação e blindagem de cabosInstalar unidadeMontar a tampa de controleRedução de potênciaSignificado dos símbolos de perigoSubstituir a unidadeCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAtribuição dos conectoresAtribuição dos conectoresAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de potênciaContator de redeCorrentes de fuga à terraDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligaçãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação dos cabosInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesSeleção de cabosTopologia de instalaçãoDesmontar a tampa de controleFerramentas e recursosInstalar unidadeMontar a tampa de controleNotas de instalaçãoPré-requisitosTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorDescrição da irregularidadeMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeResetRespostas a irregularidadesTabela de irregularidades
InspeçãoAltitude de instalação > 1.000 mColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED "AS-i"LED de status "DRIVE"Conexão ao terra de proteção PEDesmontar a tampa de controleInstalaçãoInstalação e blindagem de cabosInstalar unidadeMontar a tampa de controleRedução de potênciaSignificado dos símbolos de perigoSubstituir a unidadeCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAtribuição dos conectoresAtribuição dos conectoresAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de potênciaContator de redeCorrentes de fuga à terraDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligaçãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação dos cabosInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesSeleção de cabosTopologia de instalaçãoDesmontar a tampa de controleFerramentas e recursosInstalar unidadeMontar a tampa de controleNotas de instalaçãoPré-requisitosTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorDescrição da irregularidadeMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeResetRespostas a irregularidadesTabela de irregularidades
Interface de engenhariaAltitude de instalação > 1.000 mColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED "AS-i"LED de status "DRIVE"Conexão ao terra de proteção PEDesmontar a tampa de controleInstalaçãoInstalação e blindagem de cabosInstalar unidadeMontar a tampa de controleRedução de potênciaSignificado dos símbolos de perigoSubstituir a unidadeCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAtribuição dos conectoresAtribuição dos conectoresAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de potênciaContator de redeCorrentes de fuga à terraDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligaçãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação dos cabosInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesSeleção de cabosTopologia de instalaçãoDesmontar a tampa de controleFerramentas e recursosInstalar unidadeMontar a tampa de controleNotas de instalaçãoPré-requisitosTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorDescrição da irregularidadeMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeResetRespostas a irregularidadesTabela de irregularidades
IrregularidadeAltitude de instalação > 1.000 mColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED "AS-i"LED de status "DRIVE"Conexão ao terra de proteção PEDesmontar a tampa de controleInstalaçãoInstalação e blindagem de cabosInstalar unidadeMontar a tampa de controleRedução de potênciaSignificado dos símbolos de perigoSubstituir a unidadeCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAtribuição dos conectoresAtribuição dos conectoresAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de potênciaContator de redeCorrentes de fuga à terraDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligaçãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação dos cabosInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesSeleção de cabosTopologia de instalaçãoDesmontar a tampa de controleFerramentas e recursosInstalar unidadeMontar a tampa de controleNotas de instalaçãoPré-requisitosTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorDescrição da irregularidadeMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeResetRespostas a irregularidadesTabela de irregularidades
M
ManutençãoCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de manutençãoLimpar a unidadeTrabalhos preliminaresAvaliarCom reação parametrizávelCaracterísticasCFCControle de posicionamentoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de torqueControle de torqueELSM®V/fVFCPLUSMotores assíncronos padrãoServomotores assíncronosServomotores síncronosAtivação/desativaçãoControleConector de engenharia X4142Distâncias de montagemDistâncias de montagemDistâncias de montagemIndicações de segurançaMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPré-requisitosTampa de controleUnidadePlaqueta de identificação eletrônicaAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funções
Marcação de identificação, plaqueta de identificação
Mensagens de irregularidadeCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de manutençãoLimpar a unidadeTrabalhos preliminaresAvaliarCom reação parametrizávelCaracterísticasCFCControle de posicionamentoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de torqueControle de torqueELSM®V/fVFCPLUSMotores assíncronos padrãoServomotores assíncronosServomotores síncronosAtivação/desativaçãoControleConector de engenharia X4142Distâncias de montagemDistâncias de montagemDistâncias de montagemIndicações de segurançaMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPré-requisitosTampa de controleUnidadePlaqueta de identificação eletrônicaAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funções
Modo de controle CFCCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de manutençãoLimpar a unidadeTrabalhos preliminaresAvaliarCom reação parametrizávelCaracterísticasCFCControle de posicionamentoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de torqueControle de torqueELSM®V/fVFCPLUSMotores assíncronos padrãoServomotores assíncronosServomotores síncronosAtivação/desativaçãoControleConector de engenharia X4142Distâncias de montagemDistâncias de montagemDistâncias de montagemIndicações de segurançaMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPré-requisitosTampa de controleUnidadePlaqueta de identificação eletrônicaAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funções
Modo manual com MOVISUITE®Cabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de manutençãoLimpar a unidadeTrabalhos preliminaresAvaliarCom reação parametrizávelCaracterísticasCFCControle de posicionamentoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de torqueControle de torqueELSM®V/fVFCPLUSMotores assíncronos padrãoServomotores assíncronosServomotores síncronosAtivação/desativaçãoControleConector de engenharia X4142Distâncias de montagemDistâncias de montagemDistâncias de montagemIndicações de segurançaMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPré-requisitosTampa de controleUnidadePlaqueta de identificação eletrônicaAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funções
MontagemCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de manutençãoLimpar a unidadeTrabalhos preliminaresAvaliarCom reação parametrizávelCaracterísticasCFCControle de posicionamentoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de torqueControle de torqueELSM®V/fVFCPLUSMotores assíncronos padrãoServomotores assíncronosServomotores síncronosAtivação/desativaçãoControleConector de engenharia X4142Distâncias de montagemDistâncias de montagemDistâncias de montagemIndicações de segurançaMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPré-requisitosTampa de controleUnidadePlaqueta de identificação eletrônicaAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funções
MotorCabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de manutençãoLimpar a unidadeTrabalhos preliminaresAvaliarCom reação parametrizávelCaracterísticasCFCControle de posicionamentoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de torqueControle de torqueELSM®V/fVFCPLUSMotores assíncronos padrãoServomotores assíncronosServomotores síncronosAtivação/desativaçãoControleConector de engenharia X4142Distâncias de montagemDistâncias de montagemDistâncias de montagemIndicações de segurançaMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPré-requisitosTampa de controleUnidadePlaqueta de identificação eletrônicaAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funções
Motores CA à prova de explosão
MOVISUITE®Cabo de conexãoDeterminação das horas de serviçoIntervalos de manutençãoLimpar a unidadeTrabalhos preliminaresAvaliarCom reação parametrizávelCaracterísticasCFCControle de posicionamentoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de rotaçãoControle de torqueControle de torqueELSM®V/fVFCPLUSMotores assíncronos padrãoServomotores assíncronosServomotores síncronosAtivação/desativaçãoControleConector de engenharia X4142Distâncias de montagemDistâncias de montagemDistâncias de montagemIndicações de segurançaMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoMedidas de fixaçãoPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPainel de montagemPré-requisitosTampa de controleUnidadePlaqueta de identificação eletrônicaAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funções
O
OperaçãoDynaStop®Indicações de segurançaInício a quenteModo manual com MOVISUITE®Reinício do softwareReset de softwareRespostas ao reset de irregularidadeTimeout de fieldbuscom resistência de frenagem externapara motores com freio mecânico
Operação em 4 quadrantesDynaStop®Indicações de segurançaInício a quenteModo manual com MOVISUITE®Reinício do softwareReset de softwareRespostas ao reset de irregularidadeTimeout de fieldbuscom resistência de frenagem externapara motores com freio mecânico
P
Painel de montagemDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEscopo de fornecimentoEscopo de fornecimentoComponenteConexão para PC em X31Conexão para PC em X4142Conexão PC ao módulo frontal do MMF3.Escopo de fornecimentoColocação em operaçãoColocação em operaçãoAcionamento de grupo e acionamento multi motoresModo de controleMotores CA à prova de explosãoMotores conectáveisSeleção de acionamento e determinações do acionamentoSequênciaSEW-WorkbenchLocalizaçãoMarcaçõesSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoBlindagem de cabosMontagem
Painel de operaçãoDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEscopo de fornecimentoEscopo de fornecimentoComponenteConexão para PC em X31Conexão para PC em X4142Conexão PC ao módulo frontal do MMF3.Escopo de fornecimentoColocação em operaçãoColocação em operaçãoAcionamento de grupo e acionamento multi motoresModo de controleMotores CA à prova de explosãoMotores conectáveisSeleção de acionamento e determinações do acionamentoSequênciaSEW-WorkbenchLocalizaçãoMarcaçõesSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoBlindagem de cabosMontagem
Painel de operação local CBG22A
Palavras de aviso nas advertências
Película de proteção da pintura
Película de proteção da pintura
Planejamento de projetoDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEscopo de fornecimentoEscopo de fornecimentoComponenteConexão para PC em X31Conexão para PC em X4142Conexão PC ao módulo frontal do MMF3.Escopo de fornecimentoColocação em operaçãoColocação em operaçãoAcionamento de grupo e acionamento multi motoresModo de controleMotores CA à prova de explosãoMotores conectáveisSeleção de acionamento e determinações do acionamentoSequênciaSEW-WorkbenchLocalizaçãoMarcaçõesSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoBlindagem de cabosMontagem
Plaqueta de identificaçãoDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEscopo de fornecimentoEscopo de fornecimentoComponenteConexão para PC em X31Conexão para PC em X4142Conexão PC ao módulo frontal do MMF3.Escopo de fornecimentoColocação em operaçãoColocação em operaçãoAcionamento de grupo e acionamento multi motoresModo de controleMotores CA à prova de explosãoMotores conectáveisSeleção de acionamento e determinações do acionamentoSequênciaSEW-WorkbenchLocalizaçãoMarcaçõesSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoBlindagem de cabosMontagem
Prensa cabos EMCDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEscopo de fornecimentoEscopo de fornecimentoComponenteConexão para PC em X31Conexão para PC em X4142Conexão PC ao módulo frontal do MMF3.Escopo de fornecimentoColocação em operaçãoColocação em operaçãoAcionamento de grupo e acionamento multi motoresModo de controleMotores CA à prova de explosãoMotores conectáveisSeleção de acionamento e determinações do acionamentoSequênciaSEW-WorkbenchLocalizaçãoMarcaçõesSistema eletrônicoUnidadeUnidade de conexãoBlindagem de cabosMontagem
R
Redes de alimentação, permitidas
RefrigeraçãoAltitude de instalaçãoAltitude de instalaçãoRedução de potênciaControlador de segurança externoCapacidade de cargaDados técnicosExternoIntegradoBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TInício a quenteReinício do softwareReset de softwareTimeout de fieldbus
Reivindicação de direitos de garantia
Relés de segurança, requisitos
RequisitosAltitude de instalaçãoAltitude de instalaçãoRedução de potênciaControlador de segurança externoCapacidade de cargaDados técnicosExternoIntegradoBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TInício a quenteReinício do softwareReset de softwareTimeout de fieldbus
Resistência de frenagemAltitude de instalaçãoAltitude de instalaçãoRedução de potênciaControlador de segurança externoCapacidade de cargaDados técnicosExternoIntegradoBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TInício a quenteReinício do softwareReset de softwareTimeout de fieldbus
Resistência de frenagem, externa
Resistências de frenagem, externas
Resistências de frenagem, visão geral
Respostas à confirmação de irregularidadeAltitude de instalaçãoAltitude de instalaçãoRedução de potênciaControlador de segurança externoCapacidade de cargaDados técnicosExternoIntegradoBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TInício a quenteReinício do softwareReset de softwareTimeout de fieldbus
S
Seção transversal do caboBornes de controle X9Bornes de rede X1_aBornes de rede X1_bBornes X2_ABornes X2_BBornes X3ConversorResistência de frenagemIndicações LEDMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Reset de mensagens de irregularidadeRespostas a irregularidadesRespostas a irregularidadesSEW Service da SEW-EURODRIVETroca da unidadeSignificadoDenominação do tipoPlaqueta de identificaçãoTampa de controle (exterior)Tampa de controle (exterior)Conector em ponteDynaStop® em combinação com STO
SeleçãoBornes de controle X9Bornes de rede X1_aBornes de rede X1_bBornes X2_ABornes X2_BBornes X3ConversorResistência de frenagemIndicações LEDMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Reset de mensagens de irregularidadeRespostas a irregularidadesRespostas a irregularidadesSEW Service da SEW-EURODRIVETroca da unidadeSignificadoDenominação do tipoPlaqueta de identificaçãoTampa de controle (exterior)Tampa de controle (exterior)Conector em ponteDynaStop® em combinação com STO
Seleção de acionamento e determinações do acionamento
SEW ServiceBornes de controle X9Bornes de rede X1_aBornes de rede X1_bBornes X2_ABornes X2_BBornes X3ConversorResistência de frenagemIndicações LEDMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Reset de mensagens de irregularidadeRespostas a irregularidadesRespostas a irregularidadesSEW Service da SEW-EURODRIVETroca da unidadeSignificadoDenominação do tipoPlaqueta de identificaçãoTampa de controle (exterior)Tampa de controle (exterior)Conector em ponteDynaStop® em combinação com STO
Símbolos de perigoBornes de controle X9Bornes de rede X1_aBornes de rede X1_bBornes X2_ABornes X2_BBornes X3ConversorResistência de frenagemIndicações LEDMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Reset de mensagens de irregularidadeRespostas a irregularidadesRespostas a irregularidadesSEW Service da SEW-EURODRIVETroca da unidadeSignificadoDenominação do tipoPlaqueta de identificaçãoTampa de controle (exterior)Tampa de controle (exterior)Conector em ponteDynaStop® em combinação com STO
Sistema de controle do freio /B
Sistema eletrônicoBornes de controle X9Bornes de rede X1_aBornes de rede X1_bBornes X2_ABornes X2_BBornes X3ConversorResistência de frenagemIndicações LEDMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Reset de mensagens de irregularidadeRespostas a irregularidadesRespostas a irregularidadesSEW Service da SEW-EURODRIVETroca da unidadeSignificadoDenominação do tipoPlaqueta de identificaçãoTampa de controle (exterior)Tampa de controle (exterior)Conector em ponteDynaStop® em combinação com STO
SS1-t (Safe Stop 1) - Parada segura 1
STOBornes de controle X9Bornes de rede X1_aBornes de rede X1_bBornes X2_ABornes X2_BBornes X3ConversorResistência de frenagemIndicações LEDMensagens de irregularidadeMensagens de irregularidadeMOVISUITE®Reset de mensagens de irregularidadeRespostas a irregularidadesRespostas a irregularidadesSEW Service da SEW-EURODRIVETroca da unidadeSignificadoDenominação do tipoPlaqueta de identificaçãoTampa de controle (exterior)Tampa de controle (exterior)Conector em ponteDynaStop® em combinação com STO
T
Tampa de controledesmontarDistância mínima de montagemexteriorexteriormontarConectorPotenciômetroIntroduçãoSubfunção de segurança STOMódulo capacitorTampa de controleUnidade
Tampas roscadasdesmontarDistância mínima de montagemexteriorexteriormontarConectorPotenciômetroIntroduçãoSubfunção de segurança STOMódulo capacitorTampa de controleUnidade
Tempos de respostadesmontarDistância mínima de montagemexteriorexteriormontarConectorPotenciômetroIntroduçãoSubfunção de segurança STOMódulo capacitorTampa de controleUnidade
TrocadesmontarDistância mínima de montagemexteriorexteriormontarConectorPotenciômetroIntroduçãoSubfunção de segurança STOMódulo capacitorTampa de controleUnidade
U
UnidadeDescartarInstalarMontarMontar com painel de montagemMontar com painel de montagemMontar com painel de montagemTrocarDenominação do tipoPlaqueta de identificação
Unidade de conexãoDescartarInstalarMontarMontar com painel de montagemMontar com painel de montagemMontar com painel de montagemTrocarDenominação do tipoPlaqueta de identificação
X
X1203_1AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X1203_2AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X1206AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X1207AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X1209AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X1217AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X1219AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X1523AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X1524AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X2011AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X2041AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X2104AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X2242AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X2304AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X2327AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X31AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X4142AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X4271AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X5135AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X5136AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X5137AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X5138AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X5139AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X5504AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão
X5505AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexão