Esquema de ligação MOVIMOT® flexible DAC
A figura a seguir mostra as conexões da unidade:
[1] | Opcional da unidade de conexão, consultar o capítulo Denominação do tipo MOVIMOT® flexible DAC |
[2] | Conexão opcional para conexão em série de sensores de temperatura do motor, permitindo a conexão de até 3 motores. Outros esquemas de ligação estão disponíveis no manual do produto > capítulo Esquemas de ligação do acionamento de grupo MMF32. |
[3] | Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no manual do produto > Variantes de conexão da subfunção de segurança STO. |
A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes MOVIMOT® flexible DAC.
As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo "Conectores" > Versão MMF1, Versão MMF31, Versão MMF32, Tampa de controle DAC.
Mais informações sobre o sistema de controle do freio encontram-se no manual do produto > capítulo "Dados técnicos" Sistema de controle do freio.