MOVIMOT® flexible DAC的接线图

下图显示设备的连接:

[1]

连接单元的选件,参见章节MOVIMOT® flexible DAC型号描述

[2]

可选连接,用于将最多3台电机的电机温度传感器进行串联连接。其它接线图参见产品手册 > 接线图:成组驱动装置MMF32一章

[3]

厂方安装的跳线,用于不带插接头(具备STO功能)的规格。更多提示参见产品手册 > 安全子功能STO的连接形式一章。

端子的分配参见MOVIMOT® flexible DAC的端子分配一章。

插接头的位置参见章节“插接头” > 规格MMF1规格MMF31规格MMF32电子设备盖板DAC

有关制动控制装置的详细信息参见产品手册 > “技术数据”章节 > 制动控制。