Como podemos ajudar?
Temas importantes
Planejamento de projeto de funcionamento seguro
Estrutura da unidade
Instalação mecânica
Instalação elétrica
- Programação dos bornes MOVIMOT® flexible DAC
- Esquema de ligação MOVIMOT® flexible DAC
- Instalação de cabos e blindagem de cabos
- Posições do conector na versão MMF1../DAC..
- Posições do conector na versão MMF31../DAC..
- Posições do conector na versão MMF32../DAC..
- Posições dos conectores da tampa de controle DAC..
- Conexão PC
Colocação em operação
SEW Service
Inspeção e manutenção
Novas funções

MOVIMOT® flexible MMF31S14.. com conector Han® Q
Saber mais...
Atuação dos bornes X2_B para motor, freio e sensor de temperatura
Saber mais...