Descrição das chaves DIP

Informações adicionais
  • Chave DIP S1/1: Inversão do sentido de rotação
  • Chave DIP S1/2: Abrir freio/Desativar DynaStop® em FCB01 - Liberação
  • Chave DIP S1/3: Desativação do monitoramento de rotação
  • Chave DIP S2/2 - S2/4: Seleção Tipo/perfil de participante da AS-Interface
  • Chave DIP S3/1: Tipo de freio
  • Chave DIP S3/2: Tipo de conexão do motor
  • Chave DIP S3/3 – S3/4: Atribuição do motor
  • Chave DIP S3/5 – S3/6: Proteção do motor
  • Chave DIP S3/7 – S3/10: Série do motor

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 02/2026

© Copyright: 2026

Índice remissivo

MOVIMOT® flexible DAC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Colocação em operação
  • Chave DIP
  • Descrição das chaves DIP