Atribuição dos conectores opcionais
Informações adicionais
- X1203_1 e X1203_2: Conexão 400 VCA
- X1206: Conexão 400 VCA, entrada
- X2242: Conexão 400 VCA, saída
- X1207: Conexão 400 VCA (IN)
- X1209: Conexão 400 VCA
- X1219: Conexão 400 VCA e tensão auxiliar 24 VCC, entrada
- X1217: Conexão PA para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC (IN)
- X2328: Conexão PA para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC (OUT)
- X2041, X2041_2: Conexão de motores sem interface digital
- X2011: Conexão de motores sem interface digital
- X2104: Conexão de motores com interface digital (MOVILINK® DDI)
- X5504: STO (3 fios)
- X5505: STO (3 fios)
- X2304: Conexão da resistência de frenagem externa
- X5135: Entradas digitais
- X5136: Entradas digitais, saída de relé
- X1523: Tensão auxiliar 24 VCC, entrada
- X1524: Tensão auxiliar 24 VCC, entrada (AUX-PWR)
- X4142: Interface de engenharia