Belegung der optionalen Steckverbinder

Weiterführende Informationen
  • X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
  • X1206: AC-400-V-Anschluss, Eingang
  • X2242: AC-400-V-Anschluss, Ausgang
  • X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
  • X1209: AC-400-V-Anschluss
  • X1219: AC-400-V-Anschluss und DC-24-Stützspannung, Eingang
  • X1217: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
  • X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
  • X2041, X2041_2: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
  • X2011: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
  • X2104: Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)
  • X5504: STO (3-adrig)
  • X5505: STO (3-adrig)
  • X2304: Anschluss externer Bremswiderstand
  • X5135: Digitale Eingänge
  • X5136: Digitale Eingänge, Relais-Ausgang
  • X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
  • X1524: DC-24-V-Stützspannung, Eingang (AUX-PWR)
  • X4142: Engineering-Schnittstelle

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 02/2026

© Copyright: 2026

Stichwortverzeichnis

MOVIMOT® flexible DAC

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Elektrische Installation
  • Belegung der optionalen Steckverbinder