Possibilités de pilotage
Quelle que soit l'option de pilotage sélectionnée, les signaux "Circuit intermédiaire prêt" et "Défauts" doivent être raccordés aux variateurs de vitesse.
La description suivante suppose l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
En fonction de l'exécution, le variateur de vitesse est piloté via les entrées digitales ou via le bus de terrain.
En principe, l'utilisateur est libre de configurer l'interface correspondante ou d'utiliser l'interface standard de SEW-EURODRIVE. Pour cela, différents modules logiciels MOVIKIT® sont disponibles.
Les modules logiciels MOVIKIT® présentent les avantages suivants.
- Fonctionnalités spécifiques application
- Interface standard de SEW-EURODRIVE
- Paramétrage automatisé de l'interface
- Diagnostic spécifique MOVIKIT® et mode manuel
Informations complémentaires