Pilotage par les bornes
Le pilotage peut être réalisé via des bornes. Si aucun MOVIKIT® n'est chargé (d'usine ou via MOVISUITE®), l'appareil peut être utilisé avec le réglage par défaut / d'usine. Le réglage par défaut / d'usine suivant s'applique.
- Entrées digitales
- DI01 : FCB58 – Mode alimentation et réinjection sur réseau
- DI02 : réinitialisation défaut
- DI03 : FCB53 – Maintenir la précharge
- DI04 : verrouiller la fonction de réinjection sur réseau
- DI05 : sans fonction
- DI06 : sans fonction
- Sorties digitales
- DO00 : circuit intermédiaire prêt
- DO01 : précharge active
- DO02 : sans fonction
- DO03 : défaut