Opciones de control
Independientemente de la posibilidad de control seleccionada, las señales "Circuito intermedio preparado" y "Fallo“ se deben cablear con los variadores.
La siguiente descripción presupone el uso del software de ingeniería MOVISUITE®.
Dependiendo de la versión, el variador se controla a través de las entradas binarias o a través del bus de campo.
De forma general, el usuario es libre de configurar la interfaz respectiva de forma individual o de utilizar la interfaz estándar de SEW-EURODRIVE. Para ello existen varios módulos de software MOVIKIT®.
Los módulos de software MOVIKIT® ofrecen las siguientes ventajas:
- Funcionalidades específicas de la aplicación
- Interfaz estándar de SEW-EURODRIVE
- Parametrización automática de la interfaz
- Diagnóstico específico MOVIKIT® y funcionamiento manual
Información adicional