Réglages nécessaires sur les variateurs raccordés
Dans la motorisation-transmission, sous "Régulateur", l'alimentation en tension doit être réglée sur "Module de réinjection sur réseau MCR91" et l'interrupteur "Liaison circuit intermédiaire" doit être activé. En mode de régulation, la fonction "Activer l'amortissement du circuit intermédiaire" doit être sélectionnée pour les variateurs jusqu'à la taille 6 incluse.
Pour protéger la réinjection sur réseau MCR91A.., le traitement du message de défaut est indispensable.
Il existe trois options pour traiter le message de défaut.
- Débrancher immédiatement la réinjection du réseau
- Le message de défaut est transmis directement au système de pilotage. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire sur l'appareil lui-même.
- Mettre immédiatement hors tension les variateurs de vitesse raccordés
- Appliquer le message défaut à une entrée digitale de tous les variateurs de vitesse raccordés. Paramétrer l'entrée digitale sur "Défaut externe – Actif". Régler la réaction au défaut sur "Verrouillage étage de puissance".
- Arrêter les variateurs de vitesse raccordés de manière contrôlée
- Appliquer le message défaut à une entrée digitale de tous les variateurs de vitesse raccordés. Paramétrer l'entrée digitale sur "Défaut externe – Actif". Régler la réaction au défaut sur "Arrêt d'urgence + Blocage étage de puissance" ou "Arrêt application + Verrouillage étage de puissance".