Caractéristiques techniques générales

Unité

VLE

Type

001

Référence

28314875

Tension de sortie X13_B:MCE sortie de tension pour pilotage du contacteur réseau

–––

Identique à X20:7 sortie de tension MCR91A..

 

Capacité de charge

––mA

500 (diode de roue libre interne comprise)

 

 

Contacts de raccordement X13:MCE

–––

"Connecteurs"

Section X13_B

mm2

0.25 – 2.5

Couple de serrage X13_B

Nm

0.6

Couple de serrage PE

Nm

1.1

Raccordement PE

–

Vis M4 (avec étrier de serrage)

Masse

kg

2.9

Cotes

–

Cotes ou Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande