Sortie

Unité

VLE

Type

001

Référence

28314875

Tension de sortie (selon EN 50160) Usortie

V

Urés

Courant de sortie maximal Isortie_max

A

7

Contacts de raccordement X1_B

–

Connecteur, référence 29676371

Section X1_B

mm2

0.2 – 4

Couple de serrage X1_B

Nm

0.6