Entrée

Unité

VLE

Type

001

Référence

28314875

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Courant d'entrée maximal IE_max

A

7

Contacts de raccordement X1_A

–

Connecteur, référence 19147376

Section X1_A

mm2

0.2 – 4

Couple de serrage X1_A

Nm

0.6