Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande
Procéder comme suit.
- Percer les trous selon le schéma de disposition des perçages.
- Réaliser des filetages intérieurs dans les trous selon la taille de vis utilisée.
Réinjection sur réseau MCR91A..

Réinjection sur réseau MCR91A.. | Dimensions de la plaque support en mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |
Taille 7 | 320 | 220 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 |
Unité de précharge VLE-001

Unité de précharge | Dimensions de la plaque support en mm |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
VLE-001 | 59 | 30 | 350 | 322.5 | 12 | 7 | 17.5 | 14.5 |