Dégagement minimal et position de montage

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Pour assurer la ventilation correcte des appareils, prévoir un espacement de 100 mm minimum avec les parois de l'armoire, au-dessus et en dessous des variateurs. Veiller à ce que la circulation de l'air dans cette zone de dégagement ne soit pas entravée par des câbles ou par du matériel d'installation.
  • Veiller à ce que la réinjection sur réseau ne soit pas installée dans le flux d'air chaud des autres appareils.
  • Installer les variateurs de vitesse uniquement à la verticale. Le montage horizontal, transversal ou tête en bas n'est pas autorisé.

Tenir compte des prescriptions suivantes pour l'unité de précharge.

  • Espacement minimal au-dessus : 300 mm
  • Espacement minimal sur le côté : 50 mm

L'unité de précharge ne peut être montée qu'en position suspendue, raccordements orientés vers le bas.

REMARQUE

Pour les liaisons d'une section à partir de 10 mm2, tenir compte des rayons de courbure spécifiques selon EN 61800-5-1. Si nécessaire, agrandir les dégagements.